20213176
20213176
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 24.630,8087 Ft |
50 - 99 | 22.168,8783 Ft |
100 - 199 | 19.703,113 Ft |
200 + | 18.472,148 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M16 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Súly g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Kihúzási erő min kg | 10.0 |
Statikus terhelés max kg | 800.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 320.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 10.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.