Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 13.0 M8 303 Rozsdamentes acél

A gömbcsukló és foglalat lapos házzal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, nagy súlyokat is elbír és A4 rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20217044

Gyártói cikkszám:

20217044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.815,1815 Ft
50 - 99 7.032,9913 Ft
100 - 199 6.250,6957 Ft
200 - 499 5.859,548 Ft
500 + 5.472,235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.815 Ft

1 x 7.815,1815 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Súly g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Kihúzási erő min kg 6.0
Statikus terhelés max kg 200.0
Dinamikus terhelés C max kg 80.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 6.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot