Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 13.0 M8 Acél

A gömbcsukló és foglalat lapos házzal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést és igazítást eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, és nagy súlyokat is elbír.
Essentra cikkszám:

20213572

Gyártói cikkszám:

20213572

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 951,0261 Ft
50 - 99 759,287 Ft
100 - 199 713,2696 Ft
200 - 499 667,252 Ft
500 + 617,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

951 Ft

1 x 951,0261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Súly g 53.1
h1 ±0.3 16.5
h2 ±0.3 13.0
h3 1.15
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Kihúzási erő min kg 6.0
Statikus terhelés max kg 200.0
Dinamikus terhelés C max kg 80.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 6.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot