20213619
20213619
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 6.032,113 Ft |
50 - 99 | 5.430,0522 Ft |
100 - 199 | 4.824,1565 Ft |
200 + | 4.525,043 Ft |
Menet iránya | Right Hand |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 ±0.5 | 22.0 |
d4 ±0.5 | 30.0 |
d5 ±0.5 | 22.0 |
Súly g | 220.9 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
h2 ±0.3 | 20.0 |
h3 | 0.50 |
l2 min | 21.5 |
A/F1 | 17.0 |
Kihúzási erő min kg | 10.0 |
Statikus terhelés max kg | 800.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 320.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 10.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.