Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 10.0 M6 Acél

A balos menettel rendelkező gömbcsukló és foglalat házlapokkal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést és igazítást eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, és nagy súlyokat is elbír.
Essentra cikkszám:

20213640

Gyártói cikkszám:

20213640

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 958,6957 Ft
50 - 99 766,9565 Ft
100 - 199 720,9391 Ft
200 - 499 671,087 Ft
500 - 999 625,07 Ft
1000 + 575,217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

959 Ft

1 x 958,6957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Súly g 25.2
h1 ±0.3 12.5
h2 ±0.3 11.0
h3 0.70
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Kihúzási erő min kg 4.0
Statikus terhelés max kg 100.0
Dinamikus terhelés C max kg 40.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 4.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot