20213657
20213657
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 947,1913 Ft |
50 - 99 | 759,287 Ft |
100 - 199 | 709,4348 Ft |
200 - 499 | 663,417 Ft |
500 - 999 | 617,40 Ft |
1000 + | 567,548 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Súly g | 53.1 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Kihúzási erő min kg | 6.0 |
Statikus terhelés max kg | 200.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 80.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 6.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.