Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 16.0 M12 Acél

A balos menettel rendelkező gömbcsukló és foglalat házlapokkal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést és igazítást eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, és nagy súlyokat is elbír.
Essentra cikkszám:

20213671

Gyártói cikkszám:

20213671

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.913,5565 Ft
50 - 99 1.530,0783 Ft
100 - 199 1.434,2087 Ft
200 - 499 1.338,339 Ft
500 - 999 1.242,47 Ft
1000 + 1.146,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.914 Ft

1 x 1.913,5565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Súly g 103.8
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 16.0
h3 1.15
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Kihúzási erő min kg 8.0
Statikus terhelés max kg 400.0
Dinamikus terhelés C max kg 160.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 8.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot