Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 19.0 M14 Acél

A balos menettel rendelkező gömbcsukló és foglalat házlapokkal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést és igazítást eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, és nagy súlyokat is elbír.
Essentra cikkszám:

20213695

Gyártói cikkszám:

20213695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.700,2435 Ft
50 - 99 6.929,4522 Ft
100 - 199 6.158,6609 Ft
200 + 5.775,183 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.700 Ft

1 x 7.700,2435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Súly g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Kihúzási erő min kg 10.0
Statikus terhelés max kg 800.0
Dinamikus terhelés C max kg 320.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 10.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot