20213718
20213718
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.461,9304 Ft |
50 - 99 | 1.971,0783 Ft |
100 - 199 | 1.848,3652 Ft |
200 - 499 | 1.721,817 Ft |
500 + | 1.599,104 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 ±0.5 | 8.0 |
d4 ±0.5 | 12.8 |
d5 ±0.5 | 8.0 |
Súly g | 10.0 |
h1 ±0.3 | 9.0 |
h2 ±0.3 | 0.65 |
h3 | 15.2 |
l2 min | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
Kihúzási erő min kg | 3.0 |
Statikus terhelés max kg | 50.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 20.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 3.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.