Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 10.0 M6 303 Rozsdamentes acél

A gömbcsukló és foglalat lapos házzal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, nagy súlyokat is elbír és rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20213725

Gyártói cikkszám:

20213725

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.646,00 Ft
50 - 99 2.116,80 Ft
100 - 199 1.986,4174 Ft
200 - 499 1.852,20 Ft
500 + 1.721,817 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.646 Ft

1 x 2.646,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Súly g 12.5
h1 ±0.3 11.0
h2 ±0.3 0.70
h3 25.2
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Kihúzási erő min kg 4.0
Statikus terhelés max kg 100.0
Dinamikus terhelés C max kg 40.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot