Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 22.0 M16 303 Rozsdamentes acél

A gömbcsukló és foglalat lapos házzal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést eredményez. Hatlapú anya nélkül szállítjuk, nagy súlyokat is elbír és rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20213787

Gyártói cikkszám:

20213787

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 26.544,3652 Ft
50 - 99 23.890,6957 Ft
100 - 199 21.237,0261 Ft
200 + 19.910,191 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.544 Ft

1 x 26.544,3652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Súly g 28.0
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 0.50
h3 220.9
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Kihúzási erő min kg 10.0
Statikus terhelés max kg 800.0
Dinamikus terhelés C max kg 320.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 10.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot