Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 8.0 M5 303 Rozsdamentes acél

A balos menettel rendelkező gömbcsukló és foglalat házlapokkal lehetővé teszi a sima és rugalmas mozgást számos irányban. A házhoz a lapok hozzáadása növeli a stabilitást és megakadályozza az elfordulást, ami pontos elhelyezést és igazítást eredményez. Hatlapú anya nélkül, és rozsdamentes anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20213794

Gyártói cikkszám:

20213794

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.078,1304 Ft
50 - 99 5.472,2348 Ft
100 - 199 4.862,5044 Ft
200 - 499 4.559,557 Ft
500 + 4.256,609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.078 Ft

1 x 6.078,1304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Súly g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Kihúzási erő min kg 3.0
Statikus terhelés max kg 50.0
Dinamikus terhelés C max kg 20.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 3.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot