Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 8.0 M5 Acél

A gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül biztosított, és nagy terheléseknek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20213190

Gyártói cikkszám:

20213190

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 989,3739 Ft
50 - 99 889,6696 Ft
100 - 199 789,9652 Ft
200 - 499 743,948 Ft
500 + 694,096 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

989 Ft

1 x 989,3739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Súly g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Kihúzási erő min kg 3.0
Statikus terhelés max kg 50.0
Dinamikus terhelés C max kg 20.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 3.0
Anyag Acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot