Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 10.0 M6 Acél

A gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül biztosított, és nagy terheléseknek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20213206

Gyártói cikkszám:

20213206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.158,1044 Ft
50 - 99 1.043,0609 Ft
100 - 199 928,0174 Ft
200 - 499 870,496 Ft
500 + 809,139 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.158 Ft

1 x 1.158,1044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Súly g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Kihúzási erő min kg 4.0
Statikus terhelés max kg 100.0
Dinamikus terhelés C max kg 40.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 4.0
Anyag Acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot