20213213
20213213
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.365,1826 Ft |
50 - 99 | 1.227,1304 Ft |
100 - 199 | 1.092,913 Ft |
200 - 499 | 1.023,887 Ft |
500 + | 954,861 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
d4 | 19.3 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
Súly g | 53.1 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
l2 min | 14.0 |
A/F tol. h14 | 11.0 |
Kihúzási erő min kg | 6.0 |
Statikus terhelés max kg | 200.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 80.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 6.0 |
Anyag | Acél |
Kupak anyaga | Neoprén |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.