Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 8.0 M5 Acél

A balos gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20213275

Gyártói cikkszám:

20213275

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 878,1652 Ft
50 - 99 789,9652 Ft
100 - 199 701,7652 Ft
200 - 499 659,583 Ft
500 + 613,565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

878 Ft

1 x 878,1652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Súly g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Kihúzási erő min kg 3.0
Statikus terhelés max kg 50.0
Dinamikus terhelés C max kg 20.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 3.0
Anyag Acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot