Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 13.0 M8 Acél

A balos gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20213299

Gyártói cikkszám:

20213299

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.376,687 Ft
50 - 99 1.238,6348 Ft
100 - 199 1.100,5826 Ft
200 - 499 1.031,557 Ft
500 + 962,53 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.377 Ft

1 x 1.376,687 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Súly g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Kihúzási erő min kg 6.0
Statikus terhelés max kg 200.0
Dinamikus terhelés C max kg 80.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 6.0
Anyag Acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot