20213312
20213312
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.542,4609 Ft |
50 - 99 | 2.289,3652 Ft |
100 - 199 | 2.032,4348 Ft |
200 - 499 | 1.905,887 Ft |
500 + | 1.779,339 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Súly g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Kihúzási erő min kg | 8.0 |
Statikus terhelés max kg | 400.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 160.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 8.0 |
Anyag | Acél |
Kupak anyaga | Neoprén |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.