Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 13.0 M8 Rozsdamentes acél

A gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül, és rozsdamentes anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20213374

Gyártói cikkszám:

20213374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.864,5826 Ft
50 - 99 2.576,9739 Ft
100 - 199 2.293,20 Ft
200 - 499 2.147,478 Ft
500 + 2.005,591 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.865 Ft

1 x 2.864,5826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Súly g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Kihúzási erő min kg 6.0
Statikus terhelés max kg 200.0
Dinamikus terhelés C max kg 80.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 6.0
Anyag Rozsdamentes acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot