Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 22.0 M16 Rozsdamentes acél

A gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül, és rozsdamentes anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20213428

Gyártói cikkszám:

20213428

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 27.311,3217 Ft
50 - 99 24.580,9565 Ft
100 - 199 21.850,5913 Ft
200 + 20.485,409 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.311 Ft

1 x 27.311,3217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Súly g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Kihúzási erő min kg 10.0
Statikus terhelés max kg 800.0
Dinamikus terhelés C max kg 320.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 10.0
Anyag Rozsdamentes acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot