20213442
20213442
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 4.613,2435 Ft |
50 - 99 | 4.153,0696 Ft |
100 - 199 | 3.689,0609 Ft |
200 - 499 | 3.458,974 Ft |
500 + | 3.228,887 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Súly g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Kihúzási erő min kg | 3.0 |
Statikus terhelés max kg | 50.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 20.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 3.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Kupak anyaga | Neoprén |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.