20213459
20213459
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.968,1217 Ft |
50 - 99 | 2.672,8435 Ft |
100 - 199 | 2.373,7304 Ft |
200 - 499 | 2.228,009 Ft |
500 + | 2.078,452 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Súly g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Kihúzási erő min kg | 4.0 |
Statikus terhelés max kg | 100.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 40.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 4.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Kupak anyaga | Neoprén |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.