Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 16.0 M12 Rozsdamentes acél

A balos gömbcsukló és foglalat tömítősapkával lehetővé teszi a sima forgató és lineáris mozgást. A csukló bármilyen irányban mozoghat, miközben a golyó a foglalatban forog. A tömítősapka megakadályozza a kenőanyag távozását; a szennyeződés és a törmelék bejutását. Hatlapú anya nélkül, és rozsdamentes anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20213480

Gyártói cikkszám:

20213480

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.920,9044 Ft
50 - 99 5.330,3478 Ft
100 - 199 4.735,9565 Ft
200 - 499 4.440,678 Ft
500 + 4.145,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.921 Ft

1 x 5.920,9044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Súly g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Kihúzási erő min kg 8.0
Statikus terhelés max kg 400.0
Dinamikus terhelés C max kg 160.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 8.0
Anyag Rozsdamentes acél
Kupak anyaga Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot