Menü Keresés

Kézikerék 45.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188040

Gyártói cikkszám:

1218979

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 219 2.344,4336 Ft
220 + 2.064,5347 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.344 Ft

1 x 2.344,4336 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot