A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.806,6015 Ft - 21.946,3724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M12
|
Belső menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.256,5369 Ft - 5.487,2355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M12
|
|
|
Fenolos
|
||
| 8.120,7056 Ft - 8.998,0064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.912,9627 Ft - 9.875,8656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 7.526,5027 Ft - 8.339,6154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.470,2106 Ft - 3.403,8788 Ft | 63 Raktáron |
|
M12
|
|
|
Fenolos
|
||
| 11.487,8283 Ft - 12.728,8978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Belső menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.365,7466 Ft - 1.372,3143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 1.420,6729 Ft - 1.427,9983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2.403,5241 Ft - 2.415,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.109,6253 Ft - 1.115,1404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 1.814,4823 Ft - 1.823,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 2.463,6121 Ft - 2.475,793 Ft | 8 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Külső menetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1.109,6253 Ft - 1.115,1404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 1.786,5626 Ft - 1.795,4737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.365,7466 Ft - 1.372,3143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 1.859,8444 Ft - 1.869,1765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 2.747,1967 Ft - 2.789,1702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 1.329,1619 Ft - 1.335,7435 Ft | 8 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Külső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1.707,2954 Ft - 1.715,9892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Külső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz