Menü Keresés

Kézikerék 56.0 mm M10 40.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188064

Gyártói cikkszám:

1218986

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 2.912,3638 Ft
150 + 2.591,7616 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.912 Ft

1 x 2.912,3638 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot