Menü Keresés

Kézikerék 56.0 mm M8 40.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188088

Gyártói cikkszám:

1218989

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 2.852,9312 Ft
150 + 2.538,8185 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.853 Ft

1 x 2.852,9312 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot