Menü Keresés

Kézikerék 70.0 mm M12 50.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188118

Gyártói cikkszám:

1218995

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 79 3.526,5422 Ft
80 + 3.138,457 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.527 Ft

1 x 3.526,5422 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Kupak színe Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot