Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M6 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188286

Gyártói cikkszám:

1219013

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 599 825,5127 Ft
600 + 734,6455 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.638 Ft

25 x 825,5127 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot