Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188309

Gyártói cikkszám:

1219015

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 599 898,1434 Ft
600 + 799,4997 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

22.454 Ft

25 x 898,1434 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot