Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M6 10.0 mm Rozsdamentes acél PA

Essentra cikkszám:

10188323

Gyártói cikkszám:

1219017

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 599 1.122,6896 Ft
600 + 999,3884 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

28.067 Ft

25 x 1.122,6896 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot