Menü Keresés

Kézikerék 32.0 mm M6 16.0 mm Rozsdamentes acél PA

Essentra cikkszám:

10188330

Gyártói cikkszám:

1219018

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 599 1.142,5005 Ft
600 + 1.016,5843 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

28.563 Ft

25 x 1.142,5005 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot