Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188422

Gyártói cikkszám:

1219028

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 2.266,4599 Ft
500 + 944,3643 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.665 Ft

10 x 2.266,4599 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot