Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 70.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188446

Gyártói cikkszám:

1219030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 324 1.591,5654 Ft
325 + 1.416,3342 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

39.789 Ft

25 x 1.591,5654 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot