Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M8 20.0 mm Rozsdamentes acél PA

Essentra cikkszám:

10188477

Gyártói cikkszám:

1219033

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.532,9199 Ft
25 - 399 1.888,756 Ft
400 + 1.692,427 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.533 Ft

1 x 4.532,9199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot