Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 40.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188545

Gyártói cikkszám:

1219040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 1.380,231 Ft
150 + 1.228,3841 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.802 Ft

10 x 1.380,231 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot