Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 30.0 mm Rozsdamentes acél PA

Essentra cikkszám:

10188583

Gyártói cikkszám:

1219044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 3.031,2428 Ft
200 + 2.697,6752 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.312 Ft

10 x 3.031,2428 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot