Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10188620

Gyártói cikkszám:

1219048

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 89 1.862,346 Ft
90 + 1.657,2548 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.623 Ft

10 x 1.862,346 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot