Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 50.0 mm Rozsdamentes acél PA

Essentra cikkszám:

10188651

Gyártói cikkszám:

1219055

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.829,4111 Ft
10 - 79 5.342,6538 Ft
80 + 4.754,68 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.829 Ft

1 x 12.829,4111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Ágak száma 5
Rögzítés típusa Menetes szár
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot