Menü Keresés

3 küllős kormánykerék 137.0 mm (OD) 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10213971

Gyártói cikkszám:

1340326

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 4.418,3468 Ft
5 - 9 3.534,6884 Ft
10 - 49 3.225,3949 Ft
50 + 3.004,4906 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.418 Ft

1 x 4.418,3468 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 8
A csap anyaga Galvanizált acél
Ágak száma 3
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot