Menü Keresés

3 küllős kormánykerék 177.0 mm (OD) 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10213988

Gyártói cikkszám:

1340327

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.191,9843 Ft
5 - 9 4.153,5628 Ft
10 - 49 3.790,1488 Ft
50 + 3.530,54 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.192 Ft

1 x 5.191,9843 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 8
A csap anyaga Galvanizált acél
Ágak száma 3
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot