Menü Keresés

3 küllős kormánykerék 137.0 mm (OD) 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10213995

Gyártói cikkszám:

1340328

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 4.779,6661 Ft
5 - 9 3.823,7466 Ft
10 - 49 3.489,1658 Ft
50 + 3.250,1757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.780 Ft

1 x 4.779,6661 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Galvanizált acél
Ágak száma 3
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot