Menü Keresés

Gomb bemélyedéssel 40.0 mm M8 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352243

Gyártói cikkszám:

1495491

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 9.634,9907 Ft
15 + 8.695,5733 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.635 Ft

1 x 9.634,9907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Ezüst
Vámtarifaszám 7326909890
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot