Menü Keresés

Gomb bemélyedéssel 65.0 mm M12 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10352267

Gyártói cikkszám:

1495493

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 21.411,0949 Ft
15 + 19.323,5136 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.411 Ft

1 x 21.411,0949 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
A csap anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Threaded Female
Szín Ezüst
Vámtarifaszám 7326909890
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Illeszkedés kialakítása Belső menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot