Menü Keresés

Kézikerék 45.0 mm M8 20.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10364369

Gyártói cikkszám:

260082061335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.135,0206 Ft
10 - 49 3.117,4277 Ft
50 + 3.086,7051 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.135 Ft

1 x 3.135,0206 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
A csap anyaga Acél
Ágak száma 6
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot