Menü Keresés

Kézikerék 45.0 mm M8 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10637753

Gyártói cikkszám:

260083018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.058,5568 Ft
10 - 49 3.041,3929 Ft
50 + 3.011,4196 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.059 Ft

1 x 3.058,5568 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 30.0 mm
A csap anyaga Acél
Gomb átmérője 45.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Piros
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot