Menü Keresés

Kézikerék 56.0 mm M10 20.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10364420

Gyártói cikkszám:

260102061335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.259,1843 Ft
10 - 49 3.242,6182 Ft
50 + 3.210,3348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.259 Ft

1 x 3.259,1843 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
A csap anyaga Acél
Ágak száma 9
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Fekete
Kupak színe Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Csap

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot