Menü Keresés

Kézikerék 56.0 mm M10 30.0 mm Acél PA

Essentra cikkszám:

10645383

Gyártói cikkszám:

260103018235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.215,0081 Ft
10 - 49 3.198,3652 Ft
50 + 3.166,4686 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.215 Ft

1 x 3.215,0081 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 30.0 mm
A csap anyaga Acél
Gomb átmérője 56.0 mm
Teljes magasság 59.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Male
Szín Piros
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Menetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot