Menü Keresés

Kézikerék 45.0 mm M8 13.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10364468

Gyártói cikkszám:

260450818235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.171,2333 Ft
10 - 49 3.153,1201 Ft
50 + 3.121,9731 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.171 Ft

1 x 3.171,2333 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Rögzítés típusa Anyacsavar
Szín Fekete
Kupak színe Piros
Vámtarifaszám 3926909790
Gomb anyaga PA
Illeszkedés kialakítása Betét

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot