10639450
260561000935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 3.179,6921 Ft |
10 - 49 | 3.163,53 Ft |
50 + | 3.132,034 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 |
---|---|
Menethossz | 11.0 mm |
Menethossz | 0.433 in |
A csap anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Gomb átmérője | 56.0 mm |
Gomb átmérője | 2.205 in |
Teljes magasság | 29.0 mm |
Teljes magasság | 1.142 in |
Rögzítés típusa | Anyacsavar |
Szín | Narancs |
Kupak színe | Narancs |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Gomb anyaga | Poliamid |
Illeszkedés kialakítása | Betét |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.